Epcase 10"

Grafik für Epcase 10
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Multifunktionales 10"‐Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
  • 10"‐Winkelprofile können im Tiefenraster von 25 mm ver‐schoben werden
  • Einführung der Kabel von oben oder von unten möglich; die Öffnung zur Kabeleinführung lässt sich mit einer Bürstenleiste abdichten

    Produktfamilie:

    Epcase

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glastür am Gehäuse

    Typ:

    Wandgehäuse

    Traglast:

    Bis 60 kg / Bis 130 lb statisch

    Material:

    Gehäuse und Tür aus Stahl

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Material Oberfläche Gewicht Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Material Oberfläche Gewicht Höhe HE
280.0 262.0 345.0 280.0 St lackiert 5.0 4
280.0 462.0 345.0 280.0 St lackiert 10.0 8
280.0 612.0 345.0 280.0 St lackiert 23.0 12