Minipac, Gehäuse, Trapezform

Grafik für Minipac, Gehäuse, Trapezform in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24814-008
Zur Produktgruppe
  • Tischversion
  • Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 15,24 mm (3 TE)
  • Länge D = 100 mm, Breite lange Seite 74,2 mm, Breite kurze Seite 54,5 mm, Höhe 46,1 mm
  • Zum Einbau von 3 ungenormten Leiterplatten (Höhe 50, 60 und 65 mm, Tiefe 100/160 mm)

    Produktfamilie:

    Minipac

    Hinweis:

  • Auf Anfrage: ‐ Andere Gehäuselängen ‐ Ausbrüche für LED‘s, Schalter, Stecker oder Kupplungen    (USB, SUB‐D)‐ Individuelle Bedruckung der Abdeckplatten
  • Hinweis  Auf Anfrage: - Andere Gehäuselängen - Ausbrüche für LED‘s, Schalter, Stecker oder Kupplungen (USB, SUB-D) - Individuelle Bedruckung der Abdeckplatten
  • Material:

    Aluminium

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Länge mm 100.5
Anwendung Für Leiterplattenhöhen 50, 60 und 65 mm
Anwendung Für Leiterplattentiefe 100 mm

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Gehäuse in Trapezform, Al‐Profil
2 2 Seitliche Abdeckplatte, Al, 2,5 mm, natur eloxiert
3 1 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Gummifuß, für Tischversion, Ø 7,9 mm, Höhe 2,2 mm, VPE 4 Stück 21102-025 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list