Minipac, Gehäuse, Trapezform, Wandmontage

Grafik für Minipac, Gehäuse, Trapezform, Wandmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24814-011
Zur Produktgruppe
  • Wandmontage
  • Länge D = 100 mm, Breite lange Seite 74,2 mm, Breite kurze Seite 54,5 mm, Höhe 46,1 mm
  • Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 15,24 mm (3 TE)
  • Zum Einbau von 3 ungenormten Leiterplatten (Höhe 50, 60 und 65 mm, Tiefe 100/160 mm)

    Produktfamilie:

    Minipac

    Hinweis:

    Auf Anfrage: ‐ Andere Gehäuselängen ‐ Ausbrüche für LED‘s, Schalter, Stecker oder Kupplungen    (USB, SUB‐D)‐ Individuelle Bedruckung der Abdeckplatten

    Material:

    Aluminium

    Applikation:

    Wandmontage

    Type:

    Gehäuse

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Länge mm 100.5
Anwendung Für Leiterplattenhöhen 50, 60 und 65 mm
Anwendung Für Leiterplattentiefe 100 mm