Lüfter (Interscale M)

Grafik für Lüfterhalter mit Lüfter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Befestigung im Gehäuse mit 4 beiliegenden Füßen
  • Lüfterhalter zur Montage auf dem Gehäuseboden
  • Lüfter können einfach mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial am Lüfterhalter befestigt werden

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Hinweis:

    Lüfterhalter kann nicht in Kombination mit der Montageplatte verwendet werden

    Typ:

    Kühlung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen
2 145.0 41.15 28.5 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20
3 189.45 41.15 28.5 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20
5 278.35 41.15 28.5 221.45 310.35 43.65 40 x 40 x 20
1 145.0 85.6 31.0 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25
1 189.45 85.6 31.0 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25
2 278.35 85.6 31.0 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25
1 189.45 130.05 31.0 221.45 221.45 132.55 119 x 119 x 25
2 278.35 130.05 31.0 310.35 310.35 132.55 119 x 119 x 25