KassettenPRO Bausätze mit Kühlrippenseitenwand, EMV Schirmung Textildichtung, 3/6 HE

Grafik für Kassetten-Bausatz, geschirmt (Textildichtung), mit Kühllamellen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Rechte Seitenwand mit Kühlrippen zur Verbesserung der Wärmeableitung; linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
  • bei 10 W installierter Verlustleistung verringert sich die Innentemperatur um ca. 5°C
  • 2 Leiterplattentiefen: 160 mm und 220 mm
  • mit Ausbruch für einen Steckverbinder nach EN 60603-2, DIN 41612
  • Deckblech ohne Perforation

    Hinweis:

    Zum Einbau weiterer Leiterplatten ohne rückwärtigen Steckverbinder wird Führungsschiene (Bestell-Nr. 24812-301) und ’Leiterplattenbefestigung ab Slot 2’ (Bestell-Nr. 24812‐301 + Schraube Bestell-Nr. 24560-178) benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalter und Leitplattenbefestigung für Slot 1 und einmal Slot 2 sind schon im Lieferumfang enthalten

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Type:

    Bausatz

    Mechanische Schirmung:

    Komponenten- und Lötseite

    Kühlung:

    Lamellen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 21
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 21
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 21