Kassetten-Bausatz, geschirmt (Textildichtung), Deckblech nicht perforiert, Ausbruch auf der Rückseite für einen Steckverbinder 3/6 HE

Grafik für Kassetten-Bausatz, geschirmt (Textildichtung), Deckblech nicht perforiert, Ausbruch auf der Rückseite für einen Steckverbinder in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Deckblech ohne Perforation
  • Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
  • Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder (nach EN 60603, DIN 41612, Bauform: B, C, D, F, H, Q, R, S)

    Material und Oberfläche:

    Al, eloxiert

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Type:

    Bausatz

    Mechanische Schirmung:

    Komponenten- und Lötseite

    Kühlung:

    keine

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe mm Beschreibung Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 8
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 10
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 12
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 21
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 28
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 42
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 8
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 10
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 12
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 21
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 28
1 Stück 167.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 42
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 8
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 10
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 12
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 14
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 21
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 28
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 128.4 2.5 3 42
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 8
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 10
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 12
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 14
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 21
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 28
1 Stück 227.0 Rückwand mit Ausbruch für 1 Steckverbinder, Deckblech ohne Perforation Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder 261.8 2.5 6 42