Outdoor Elektronikschränke

Dauerhafter Schutz
vor äußeren Einflüssen

Outdoor Electronics Cabinets

Schroff-Outdoor-Elektronikschränke bieten Optionen, mit denen die anspruchsvollsten Anwendungen in Telekommunikation, Logistik und IT realisiert werden können und die dennoch zu Ihrem Budget passen.


  • Schroff-Outdoor-Elektronikschränke wurden entwickelt, um Ihre Elektronikeinbauten vor Regen, Schnee, Staub und Vandalismus zu schützen. Sie sind in ein- und doppelwandiger sowie modularer Aluminiumausführung erhältlich.
  • Unsere individuell anpassbaren Lösungen sind auf Wunsch mit Schutz nach IP 55, EMV-Schirmung, Erdbebenschutz sowie einer Reihe von Wärmemanagementoptionen erhältlich.
  • Mit einer haltbaren, UV-beständigen Pulverbeschichtung für überragenden Korrosionsschutz sind diese hochwertigen Outdoor-Schränke für die Ewigkeit gemacht.

nVent bietet auch Integrationsstufe 3 an und bestückt Ihre Schroff-Elektronikschränke mit Elektronikeinbauten nach Ihrer Wahl.

  • Kühloptionen
    Die Schroff-Unibody- und modularen Outdoor-Elektronikschränke zeichnen sich durch ihr hervorragendes Wärmemanagement aus:
    • Der Schroff-Outdoor-Schrank verfügt über eine doppelwandige Konstruktion aus hitzeableitendem
       Aluminium, die 85 % der Sonneneinstrahlung blockiert.
    • Der doppelwandige Aufbau ermöglicht eine natürliche Luftkonvektion, die zur Kühlung der Einbauten beiträgt,
       ohne dass dadurch der IP-Schutz beeinträchtigt wird.
    • Die Schroff-Outdoor-Schränke sind umweltfreundlich und erhöhen die Lebensdauer Ihrer Systeme, weil
       weniger Energie für die Kühlung der elektronischen Komponenten aufgewendet werden muss.
    • Für extreme Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Kühloptionen wie Lüfter, Wärmetauscher und
       Klimageräte erhältlich.

Produktliste
Produkte (  1 - 7 von 7  )
:
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Artikelnummer:11249-016