MicroTCA.4 System, Cube, 5 HE, 42 TE, für 7 Double AdvancedMC‐Module

Grafik für MicroTCA.4 System, Cube, 5 HE, 42 TE, für 7 Double AdvancedMC‐Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-021
Zur Produktgruppe
  • Luftfilter, von vorne auswechselbar
  • 5 HE, 42 TE Cube‐System für 6 Double Mid‐size‐ und 1 Double Full‐size‐AdvancedMC‐   Module,  1 Double Full‐size‐MCH‐ und 1 Double Full‐size‐Power‐Modul
  • Hot‐Swap Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von unten nach oben, Lüfterdrehzahl für Front‐ und Rear‐ Bereich über den MCH getrennt einstellbar
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
  • 6 Rear‐Transition‐Module Steckplätze für Double Mid‐size‐Module und ein Steckplatz für Double Full‐size
  • Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Backplane mit Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA / SAS, Clock- und Trigger Leitungen gemäß PICMG MTCA.4

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Spezifikation:

    MicroTCA.4

    Abmessungen:

    Wandmontage Cube

    Slotanzahl:

    7

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 373.3
Höhe mm 222.25
Slotanzahl 7
Beschreibung MicroTCA.4, Cube-System
Übertragungsrate 40 Gbps
Höhe HE 5
Breite TE 42

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 MicroTCA‐System, 5 HE, 42 TE, 373 mm tief, verzinkt
2 7 Steckplatz AdvancedMC‐Modul, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
3 1 Backplane mit Star Topologie für 7 AdvancedMC‐Module, 1 MCH und 1 Power‐Modul
4 1 Hot‐swap‐Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern
5 1 Luftfilter, von vorne auswechselbar

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 40 A, mit PM EMMC, nicht redundant, mit Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-571 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 80 A, mit PM EMMC, nicht redundant, ohne Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-572 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Splitting Kit, VPE 5 Stück 20849-115 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-AC/DC Schaltregler für MicroTCA, Double Full‐size, mit Power Management (PM EMMC), 600 W, 1 piece 11098-547 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list