MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid‐size‐AdvancedMC‐Module

Grafik für MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid‐size‐AdvancedMC‐Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-026
Zur Produktgruppe
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
  • 12 Rear‐Transition‐Module Steckplätze für Double Mid‐size RTM´s
  • Telecom and Fabric clock Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Backplane mit Dual‐Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA / SAS, Clock‐ und Trigger Leitungen gemäß PICMG MTCA.4
  • Lüfterdrehzahl für Front‐ und Rear‐ Bereich über den MCH getrennt einstellbar
  • 9 HE, 84 TE System für 12 Double Mid‐size‐AdvancedMC‐Module, 2 Double Full‐size MCHs und 4 Double Full‐size‐Power‐Module

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Spezifikation:

    MicroTCA.4

    Abmessungen:

    19"-Breite

    Slotanzahl:

    12

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 373.3
Höhe mm 400.05
Slotanzahl 12
Beschreibung MicroTCA.4, 19"-System
Übertragungsrate 40 Gbps
Höhe HE 9
Breite TE 84

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 MicroTCA System, 9 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt
2 12 AdvancedMC Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
3 12 RTM-Modul Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
4 1 Backplane mit Dual Star Topologie für 12 AdvancedMC‐Module, 2 MCH und 4 Power‐Module
5 2 Hot‐swap‐Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern
6 1 Luftfilter, von vorne auswechselbar

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 80 A, mit PM EMMC, nicht redundant, ohne Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-572 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 40 A, mit PM EMMC, nicht redundant, mit Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-571 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Splitting Kit, VPE 5 Stück 20849-115 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Full-size, 6 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-071 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Mid-size, 4 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-070 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Compact, 3 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-069 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Luftleitbleche/Air Baffles für AdvancedMC Filler-Module Air baffles for AdvancedMC filler modules
Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-AC/DC Schaltregler für MicroTCA, Double Full‐size, mit Power Management (PM EMMC), 600 W, 1 piece 11098-547 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list