MicroTCA.0 System, Cube, 3 HE, 30 TE, für 4 Single Full-size-AdvancedMC-Module

Grafik für MicroTCA.0 System, Cube, 3 HE, 30 TE, für 4 Single Full-size-AdvancedMC-Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 21850-046
Zur Produktgruppe
  • Backplane mit Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA / SAS
  • Cube‐Systeme für Wandmontage 4 Single Full‐size AdvancedMC Module und 1 Single Full‐size MCH
  • Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Stromversorgung über 250 W Open‐Frame‐Netzgerät, Netzanschluss mit IEC‐Stecker rückseitig, Anschaltlogik für einzelne Slots auf der Backplane
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Spezifikation:

    MicroTCA.1

    Abmessungen:

    Wandmontage Cube

    Slotanzahl:

    4

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 250.0
Höhe mm 133.35
Slotanzahl 4
Beschreibung MicroTCA.0, Cube Baugruppenträger-System
Übertragungsrate 10 Gbps
Höhe HE 3
Breite TE 30

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 MicroTCA‐System, Cube, 3 HE, 30 TE, 250 mm tief
2 4 Steckplatz AdvancedMC Modul, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
3 1 Backplane mit Star Topologie für 4 AdvancedMC Module und 1 MCH
4 2 Lüfter zu forcierten Belüftung der Slots
5 1 250 W Open‐Frame‐Netzteil und IEC Netzeingang mit Schalter und Sicherung; Poweranschaltung der Slots über Power‐Management‐Karte
6 1 Power Management Karte bei 21850‐046 und 21850‐081

Zubehör

Artikel