MicroTCA.0 System, 3 HE, für 2 Single und 4 Double (8 Single) Full‐size‐AdvancedMC‐Module

Grafik für MicroTCA.0 System, 3 HE,  für 2 Single und 4 Double (8 Single) Full‐size‐AdvancedMC‐Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-011
Zur Produktgruppe
  • Clock‐Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Im rechten Kartenkorb können, statt 8 Single Full‐size, 4 Double Full‐size‐AdvancedMC‐Module eingesetzt werden
  • Backplane mit Dual‐Star Topologie, Direktverbindungen für S‐ATA / SAS
  • Zwei Hot‐Swap Lüfterkassetten in Push / Pull‐ Anordnung, jede mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von rechts nach links
  • 3 HE, 19" Einschubsystem für 10 Single Full‐size‐AdvancedMC‐Module, 2 Single Full‐size MCH's und 2 Power‐Module mit bis zu 12 TE Breite
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
  • Luftfilter, von vorne auswechselbar, mit Presence Signal

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Spezifikation:

    MicroTCA.1

    Abmessungen:

    19"-Breite

    Slotanzahl:

    6

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 216.0
Höhe mm 133.35
Slotanzahl 10
Beschreibung MicroTCA.0, 3 HE Baugruppenträger-System
Übertragungsrate 40 Gbps
Höhe HE 3
Breite TE 84

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 MicroTCA‐System, 3 HE, 84 TE, 216 mm tief, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005
2 10 Steckplatz AdvancedMC‐Modul, mit Führungsschiene, für horizontalen Karteneinbau
3 1 Backplane mit Dual‐Star Topologie für 10 AdvancedMC‐Module, 2 MCHs und 2 Power Module
4 2 Hot‐swap‐Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 1 Lüfter
5 1 Luftfilter, von vorne auswechselbar
6 4 Splitting Kit

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 40 A, mit PM EMMC, nicht redundant, mit Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-571 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 80 A, mit PM EMMC, nicht redundant, ohne Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-572 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list