MicroTCA System mit integriertem eMCH für 2 Single AMC Module

Grafik für MicroTCA System mit integriertem eMCH für 2 Single AMC Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-016
Zur Produktgruppe
  • Einfacher Austausch der Lüftereinheit und des Luftfilters
  • 90 ... 264 VAC Weitbereichseingang auf der Gehäuserückseite, 150 W Netzgerät im hinteren Teil des Gehäuses
  • Integrierter MCH mit Ethernet-Uplink und USB Schnittstelle
  • 150 W Kühlleistung bei einer Umgebungstemperatur von 55° C, Luftführung von rechts nach links, temperaturgeregelte Lüfter
  • Je 2 GbE Links vom MCH zu den 2 AMC Steckplätzen
  • Kleines, kompaktes Gehäuse zur Aufnahme von 2 Single Full-size AMC Modulen. Mit dem integrierten 2 TE Fillermodul können auch 2 Single Mid-size Module eingesetzt werden
  • Direktverbindung der Ports 2 bis 11 zwischen beiden AMC Slots (siehe Backplane-Topologie); Datentransferraten bis 10 Gbps pro Port
  • Das System ist stapelfähig und vorbereitet für eine Montageplatte

    Lieferform:

    komplett montiert, verdrahtet und getestet

    Hinweis:

  • System gemäß IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG CPCI-S.0
  • Modifizierte Systeme auf Anfrage
  • Spezifikation:

    MicroTCA.0

    Abmessungen:

    Tischgehäuse

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 302.0
Slotanzahl 2
Breite mm 265.0
Backplane‐Typ 2x GbE vom eMCH zu jedem AMC Slot, Direktverbindung Port 2 - 11
Übertragungsrate 10 Gbps/Port
Höhe HE 1
Kartenhöhe 3