AdvancedMC Mini System für 2 Single AdvancedMC Module

Grafik für AdvancedMC Mini System für 2 Single AdvancedMC Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-023
Zur Produktgruppe
  • Direktverbindung aller Ports zwischen beiden AdvancedMC Slots (siehe Backplane-Topologie); Datentransferraten bis 10 Gbps pro Port
  • 90 - 264 VAC Weitbereichseingang auf der Gehäuserückseite, 150 W Netzgerät im hinteren Teil des Gehäuses
  • Kleines, kompaktes Gehäuse zur Aufnahme von 2 Single Fullsize AdvancedMC Modulen. Mit dem optionalen 2 TE Fillermodul können auch 2 Single Mid-size Module eingesetzt werden
  • Das System ist stapelfähig und vorbereitet für eine Montageplatte
  • Einfacher Austausch der Lüftereinheit und des Luftfilters
  • Anschaltung der 12 VDC Spannung über AdvancedMC Modul-Presence-Signal
  • 150 W Kühlleistung bei einer Umgebungstemperatur von 55° C, Lüftführung von rechts nach links, temperaturgeregelte Lüfter

    Beschreibung:

    MicroTCA System

    Lieferform:

    komplett montiert, verkabelt und getestet

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Spezifikation:

    MicroTCA.0

    Abmessungen:

    Tischgehäuse

    Slotanzahl:

    2

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 302.0
Slotanzahl 2
Backplane‐Typ Direktverbindung Port 0 ‐ 20 und FLCK, Cross connects für TCLK A.D
Beschreibung MicroTCA.0, Mini System
Übertragungsrate 10 Gbps/Port
Eingangsspannung 90 - 264 VAC
Höhe HE 1
Breite TE 252