MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid-size-AMC’s, White Rabbit, JSM-Slot

Grafik für MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid-size-AMC’s, White Rabbit, JSM-Slot in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 11850-027
Zur Produktgruppe
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
  • 9 HE, 84 TE System für 12 Double Mid-size-AdvancedMCModule, 2 Double Full-size MCHs und 4 Double Full-size-Power-Module
  • 12 Rear-Transition-Module Steckplätze für Double Mid-size RTM´s
  • Backplane mit Dual-Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA/ SAS, Clock- und Trigger Leitungen gemäß PICMG MTCA.4
  • Telecom and Fabric clock Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Unterstützt White Rabbit Synchronisierung
  • 2 hot-Swap Lüfterkassetten mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von unten vorne nach oben hinten
  • Lüfterdrehzahl für Front- und Rear- Bereich über den MCH getrennt einstellbar
  • Separater JSM-Slot

    Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit konzipiert, bei denen die Redundanz aller Komponenten erforderlich ist. Die beiden redundante Hot swap-Lüfterkassetten mit EMMC in Push-Pull-Anordnung garantieren eine hervorragende Kühlung der Front- und Rear-Slots. Die Lüfterdrehzahl ist für den Front- und Rückbereich getrennt und mittels MCH einstellbar. Der separate JSM-Slot verhindert die Belegung eines AMC-Slots durch ein JTAG-Modul. Kabelwannen an der Front- und Rückseite des Gehäuses erleichtern das Kabelmanagement. Das System kann bis zu vier Power Modules aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung der Applikation zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Trigger-Leitungen gemäß PICMG MTCA.4 und Interlocks. Zusätzlich verfügt sie über Direktverbindungen für SAS/SATA und Leitungen zwischen den AMCs und unterstützt White Rabbit für deterministisches Ethernet.

    Spezifikation:

    MicroTCA.4

    Abmessungen:

    19"-Breite

    Slotanzahl:

    12

    Hinweis:

    Modifizierte Systeme auf Anfrage

    Lieferform:

    komplett montiert, verdrahtet und getestet

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Beschreibung MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid-size-AMC’s, White Rabbit, JSM-Slot
Breite TE 84
Höhe HE 9
Tiefe mm 373.3
Übertragungsrate 40 Gbps

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 MicroTCA-System, 9 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt
2 12 AdvancedMC-Modul Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
3 6 RTM-Modul Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
4 1 Backplane mit Dual-Star Topologie für 12 AdvancedMCModule, 2 MCH und 4 Power-Module
5 2 Hot-swap-Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern
6 1 Luftfilter, von vorne auswechselbar

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 80 A, mit PM EMMC, nicht redundant, ohne Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-572 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image MicroTCA-Power-Einspeisemodul, Single Full-size, 12 VDC Eingang, 40 A, mit PM EMMC, nicht redundant, mit Verpol- und Überspannungsschutz, 1 Stück 21596-571 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Splitting Kit, VPE 5 Stück 20849-115 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Full-size, 6 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-071 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Mid-size, 4 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-070 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized       , Double Compact, 3 TE, Höhe 148,8 mm, 1 Stück 21850-069 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image Luftleitbleche/Air Baffles für AdvancedMC Filler-Module Air baffles for AdvancedMC filler modules
Artikel auf Projektliste setzen add item to project list
Thmbnail Image 19"-AC/DC Schaltregler für MicroTCA, Double Full‐size, mit Power Management (PM EMMC), 600 W, 1 piece 11098-547 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list