Varistar LHX+, Schrank mit Einzeltür, integriertes Kühlgerät

Grafik für Varistar LHX+, Schrank mit Einzeltür, integriertes Kühlgerät in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Schrank mit Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Kühlleistung von 34 kW (bei +12°C Wasservorlauftemperatur und +24°C Kaltlufttemperatur)
  • Max. statische Traglast 1600 kg
  • Umlaufende Dichtung reduziert Geräusch und Ansaugen von Raumluft

    Produktfamilie:

    Varistar

    Typ:

    Serverschrank, wassergekühlt

    Traglast:

    1600 kg/ 3500 lb statisch

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
Version
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Wärmetauscher Wasseranschluss Netzgerät
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Wärmetauscher Wasseranschluss Netzgerät
42 2100.0 800.0 1200.0 links unten 1
42 2100.0 800.0 1200.0 rechts unten 1
42 2100.0 800.0 1200.0 links unten und oben 2 redundant
42 2100.0 800.0 1200.0 rechts unten und oben 2 redundant