RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) Breite, 230/208 V

Grafik für RackChiller In-Row Cooler, 300 mm (55 kW) / 600 mm (75 KW) Breite, 230/208 V in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Luft-/ Wasser-Wärmetauscher mit Gehäuse (RAL 9005) wird zwischen angereihten Schränken eingebaut
  • Wasseranschluss von hinten oben oder unten
  • Überwachung über Modbus- oder Ethernet-Schnittstelle
  • Steuerung mit internen und externen Sensoren

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Spannung
Breite mm
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Beschreibung Menge
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Beschreibung Menge
42 2000.0 300.0 1200.0 Kühler 230 V (Europäische Ausführung) 1 Stück
42 2000.0 600.0 1200.0 Kühler 230 V (Europäische Ausführung) 1 Stück
42 2000.0 300.0 1200.0 Kühler 208 V (US Ausführung) 1 Stück
42 2000.0 600.0 1200.0 Kühler 208 V (US Ausführung) 1 Stück