Varistar LHX 3, Schrank wassergekühlt bis 3 kW

Grafik für Varistar LHX 3, Schrank wassergekühlt bis 3kW in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Die warme Luft wird von oben mit einem Ventilator nach unten durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher geleitet; die Luftführung erfolgt in einem speziellen Luftkanal in den Seitenwänden
  • Schrank IP 55, RAL 7021 mit Luft/Wasser-Wärmetauscher (3 KW) im Sockel (ausziehbar)
  • Statische Traglast 1000 kg (Heavy‐Duty‐Gestell)
  • Schrank gemäß Schutzart IP 55, RAL 7021, mit Glasfronttür
  • Sehr geringer Schalldruckpegel von 45 dB(A)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    1000 kg/ 3500 Ib statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Farbe Beschreibung Höhe HE
800.0 2000.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 VAC 38
800.0 2200.0 600.0 800.0 RAL 7021 230 VAC 42