Schließen
- Startseite>
- Produkte>
- IT Infrastruktur Lösungen >
- Kühlung für Datencenter
Produktempfehlungen basierend auf meinen Anforderungen
Filtern nach
Kühlung für Datencenter

Intelligente und
skalierbare Kühllösungen

Die Auswahl des richtigen Kühlkonzepts ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, temperaturbedingte Störungen und Ausfälle von IT-Ausstattung zu verhindern. Da der Energieverbrauch für die Kühlung einen erheblichen Anteil am gesamten Energieverbrauch eines Rechenzentrums darstellt, können Verbesserungen der Kühleffizienz zu beträchtlichen Kosteneinsparungen führen.
Die erfahrenen Experten von nVent beraten die Kunden bei der Spezifikation des Kühlkonzepts für ihr Rechenzentrum. Sie erfassen hierzu individuelle Serverkonfigurationen, spezifische Umgebungsparameter, erforderliche Redundanzen sowie Betriebsbereitschaftszeiten und empfehlen die jeweils am besten geeigneten, energieeffizientesten Lösungen.
-
Was ist Kühlung für Rechenzentren?
Es gibt viele verschiedene Kühlkonzepte, und jedes eignet sich für ganz bestimmte Installationsbedingungen und Zusammenstellungen von Rechenzentren:
1. NETZWERKSCHRÄNKE MIT
GERINGER WÄRMELAST2. DACHLÜFTEREINHEITEN 3. KALTGANGEINHAUSUNG Perforierte Türen: Die Luft wird über die Lüfter der aktiven Komponenten aus dem Schrank geleitet Dachlüftereinheiten: Leiten die Wärme aus dem Schrank Doppelboden: Gewährleistet die Versorgung mit Kaltluft. Gangabdeckungen und Türen verhindern den Verlust kalter Luft. 4. IN-ROW-KÜHLUNG 5. RÜCKTÜR MIT
WÄRMETAUSCHER6. INTEGRIERTER LUFT-/
WASSER-WÄRMETAUSCHERKaltluft wird durch einen angereihten Luft-/Wasser-Wärmetauscher bereitgestellt Rücktür mit Wärmetauscher für High Performance Computing (HPC) Integrierter Wärmetauscher für High Performance Computing (HPC) oder geschlossenes angereihtes Schranksystem -
Wärmetauscher
Der angereihte Wärmetauscher SHX30 ist ein aktiver Wärmetauscher mit einer Kühlleistung von bis zu 30 kW und lässt sich in der Einhausung unterbringen.
Dies gewährleistet eine optimale Skalierbarkeit bei der Planung von Systemredundanzen und zusätzlichen Kühlkapazitäten.
Varistar-In-Row-Wärmetauscher SHX30
Suchregeln
Für die laufende Voranzeige-Sitzung sind auf dieser Seite die Suchregeln aufgeführt, die durch Ihre Suche ausgelöst wurden.
Sie sind anscheinend nicht angemeldet
Schließen

FREI Konfigurator mit den Grundfunktionen
Keine Registrierung notwendig
Erweiterte Funktionen für registrierte Nutzer auf einen Blick:
Keine Registrierung notwendig
Erweiterte Funktionen für registrierte Nutzer auf einen Blick:
- Speichern Sie Ihre Konfigurationen als Projekt direkt in Ihrem persönlichen Benutzerkonto
- Änderungen ohne Grenzen! Bearbeiten, ändern oder laden Sie Ihr Projekt so oft wie Sie möchten
- Starten Sie ein neues Projekt mit der eigenen Konfiguration
- Sofortangebot mit nur einem Klick anfordern
- 2D- und 3D-CAD-Dateien des Schrankes konfiguriert in mehr als 30 nativen CAD-Formaten
Connect With Us