Interscale konduktionsgekühlt für Mini-ITX, mit 10/20 mm Kühlrippen

Grafik für Interscale konduktionsgekühlt für Mini-ITX, mit 10/20 mm Kühlrippen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
  • Farbe RAL 7016
  • Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
  • Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben
  • Ausbruch für Mini-ITX-I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen und Bedruckung erhältlich

    Produktfamilie:

    Interscale C

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    Conduction cooled

    IP Protection:

    IP 30

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Beschreibung
189.0 94.0 184.0 1 Stück Mit 10 mm Kühlrippen
189.0 94.0 184.0 1 Stück Mit 20 mm Kühlrippen