Einfach-LED Prüfbuchse Ø 2 mm

Grafik für Einfach-LED Prüfbuchse Ø 2 mm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    Hinweis:

  • Erforderliche Frontplattenbohrung: Ø 4 mm
  • Maße der Anschlusspins: 0,3 × 0,6 mm
  • Type:

    Prüfbuchse

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Ausführung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Ausführung
1 Stück (LLG 10) 10 Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 Montageebene 1
1 Stück (LLG 10) 10 Montageebene 2