Frontplatten, Steckbaugruppen und Kassetten

MASSGESCHNEIDERTE MODULLÖSUNGEN
FÜR IHRE ANWENDUNG

Frontplatten

Pentair bietet ein breites Sortiment an Frontplatten und Frontplatten-Bausätzen, die den Standards IEC, IEEE bzw. PICMG entsprechen. Sie können schnell und einfach mit kundenspezifischen Ausbrüchen und hochwertiger Bedruckung modifiziert werden.

  • Schroff Frontplatten und Steckbaugruppen
    Zur Aufnahme und zum Schutz von Leiterplatten in 19″-Baugruppenträgern und -Gehäusen, mit I/O-Optionen für Leiterplatten

    • Typische Anwendungsbereiche: Militär, Telekommunikation, Transportausrüstung sowie Mess-, Steuer- und
       Regeltechnik
    • Steckbaugruppen ungeschirmt und schirmbar erhältlich
    • In Kits erhältlich
    • Unzählige Erweiterungs- und Modifikationsmöglichkeiten dank vielfältigem Zubehör und einzeln erhältlichen
       Komponenten



Frontplatten Steckbaugruppen Kasetten
Design
Einzelkomponenten    
Vormontierte Bausätze inklusive Frontplatte,
Griff und Zubehör
 
Standards      
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103  
IEEE 1101,10/10
PICMG 3.0, Rev.3 (ATCA)  
PICMG AMC.0 R 2.0  
MicroTCA.1 and MicroTCA.4  
Produktspezifikationen      
Vollständige Karteneinhausung    
EMV-Schutz auf Kartenebene    
Mechanischer Schutz auf Kartenebene    
Oberfläche      
Aluminium, transparent chromatiert    
Aluminium, transparent voreloxiert, Schnittkanten blank    
Aluminium, Vorderseite eloxiert, Rückseite passiviert    
Oberfläche AdvancedTCA/MicroTCA      
Edelstahl    
Aluminium