Gestell Traglast 400 kg (Novastar) Heavy-Duty, 19"

Grafik für Gestell Traglast 400 kg (Novastar) Heavy-Duty, 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 19"-Ebene vorne 60mm, hinten 60 mm
  • Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung
  • Statische Traglast 400 kg

    Produktfamilie:

    Novastar

    Hinweis:

    Türen, Rückwande, Seitenwände, Dachausbauten, Sockel, Boden, Fachböden, Gleitschienen, Lenkrollen oder Nivellierfüße bitte separat bestellen

    Schrankeinzelteile:

    Gestell

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Menge Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe Beschreibung Höhe HE
1 Stück 900.0 589.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 12
1 Stück 1000.0 589.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 12
1 Stück 500.0 767.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 16
1 Stück 600.0 767.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 16
1 Stück 800.0 767.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 16
1 Stück 900.0 767.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 16
1 Stück 1000.0 767.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 16
1 Stück 500.0 945.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 20
1 Stück 600.0 945.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 20
1 Stück 800.0 945.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 20
1 Stück 900.0 945.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 20
1 Stück 1000.0 945.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 20
1 Stück 500.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 25
1 Stück 600.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 25
1 Stück 800.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 25
1 Stück 900.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 25
1 Stück 1000.0 1167.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 25
1 Stück 500.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 34
1 Stück 600.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 34
1 Stück 800.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 34
1 Stück 900.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 34
1 Stück 1000.0 1567.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 34
1 Stück 500.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 38
1 Stück 600.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 38
1 Stück 800.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 38
1 Stück 900.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 38
1 Stück 1000.0 1745.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 38
1 Stück 500.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 43
1 Stück 600.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 43
1 Stück 800.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 43
1 Stück 900.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 43
1 Stück 1000.0 1967.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 43
1 Stück 500.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 47
1 Stück 600.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 47
1 Stück 800.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 47
1 Stück 900.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 47
1 Stück 1000.0 2145.0 553.0 RAL 7021 Statische Traglast: 400 kg, Al‐Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"‐Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen 47