Bodenblech (Varistar), mehrteilig

Grafik für Bodenblech, mehrteilig in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • St, 1,5 mm
  • Die Öffnung kann komplettiert werden mit einer Filtermatte, einer Bürstenleiste zur Kabeleinführung und mit einem Abdeckblech
  • inkl. Erdung
  • Das Bodenblech ist mehrteilig und hinten offen (Öffnung hinten 200 mm tief, bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

  • Wird von innen montiert
  • Abdeckblech, Bürstenleiste oder Filtermatte bitte separat bestellen
  • Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Menge Farbe Beschreibung Beschreibung
300.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig -
600.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
600.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
800.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
800.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
900.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
900.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1000.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1000.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1100.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1100.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1200.0 600.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung
1200.0 800.0 1 Stück RAL 7021 mehrteilig St, 1,5 mm, mehrteilig,  Öffnung hinten 200 mm tief (bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)  inkl. Erdung