VPX-Backplanes

Grafik für VPX-Backplane in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konform zu: VITA 46.0 VPX Base Standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management on VPX
  • DIP-Switch zur Einstellung des Systemslots
  • JTAG Verbindungen
  • Verriegelbare Aux- Utility und Sense-Stecker
  • M4 Power Studs zur Stromeinspeisung, max. 22 A pro Slot für jede Spannung

    Spezifikation:

    VPX

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Slotanzahl
Rear I/O
 
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Backplane‐Typ Rear I/O Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Backplane‐Typ Rear I/O Beschreibung Höhe HE
5 121.9 Full Mesh nein Full-mesh, 0.8" Slotabstand 3
5 176.0 Full Mesh ja Full-mesh, 0.8" Slotabstand 3
7 121.9 Single Star nein VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 Backplane-Profil 3
7 176.0 Single Star ja VITA 65, BKP-3-CENO7-15.2.3-3 Backplane-Profil 3