VME64 Extension Backplanes

Grafik für VME64 Extension in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konform zu: ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Spezifikation, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Monolithische Backplane, 6 HE mit J1- und J2-Ebene
  • Terminierung passiv
  • Elektronisch-automatisches Daisy Chain (EDC)
  • Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte durch keramische Kondensatoren
  • Stecker für Zusatzspannungen V1/V2
  • System Management Bus (SMB) Stecker nach VITA38
  • Utility-Stecker für Statussignale
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON
  • Verbindung/Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich

    Spezifikation:

    VME64x

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
Slotanzahl
Rear I/O
 
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Rear I/O Beschreibung Höhe HE Layerzahl
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Rear I/O Beschreibung Höhe HE Layerzahl
2 39.1 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
3 59.5 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
4 79.8 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
5 100.2 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
6 120.5 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
7 140.8 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
8 161.1 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
10 201.8 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
11 222.0 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
12 242.4 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
15 303.4 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
16 323.7 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
20 405.0 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
21 425.3 ohne P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
2 39.1 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
3 59.5 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
4 79.8 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
5 100.2 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
6 120.5 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
7 140.8 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
8 161.1 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
9 181.4 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
10 201.8 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
11 222.0 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
12 242.4 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
15 303.4 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
16 323.7 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
20 405.0 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10
21 425.3 mit P0 Elektronisch‐automatisches Daisy Chain 6 10