CompactPCI Packet Switching- und H.110- Backplanes

Grafik für CPCI Packet Switching- und H.110- Backplanes in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konform zu (siehe Technische Daten des gewählten Artikels, welche Spezifikation gilt) : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2.5 Computer Telephony Specification (H.110), PICMG 2.16 CompactPCI Packet Switching Backplanes, PICMG 2.11 CompactPCI Power Interface Specification
  • Verbindung / Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich
  • Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9
  • V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar
  • Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren
  • Backplanes bis 5 Slot sind 66 MHz fähig, 6 bis 8 Slot Backplanes sind auf 33 MHz Betrieb eingestellt
  • Verschiedene Ausführungen (siehe Technische Daten für den gewählten Artikel) : CompactPCI, Packet Switching, H.110, Backplanes für horizontalen Einbau und Backplanes für den horizontalen Einbau inklusive Slots für Einschubnetzgeräte (P47)
  • Außenlagen als GND-Flächen ausgeführt
  • Utility Stecker für Statussignale

    Spezifikation:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Ausführung
Slotanzahl
Typ
 
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Power‐Stecker Datenverbindung Systemslot Rear I/O Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Power‐Stecker Datenverbindung Systemslot Rear I/O Beschreibung Höhe HE
2 39.64 ATX-Stecker 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 Mini-fit 10polig 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 7
2 39.64 1 x P47 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 9
4 - Mini-fit 24polig 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 x P47 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 7
4 - 2 x P47 64 bit CompactPCI Bus, H.110 Bus links ja, an P3 und P5 64-bit CPCI, H.110 Bus 9
6 121.0 Mini‐fit 24 pol. 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 7
6 121.0 2 x P47 (3ter Stecker optional) 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 x P47 (3ter und 4ter Stecker optional) 64 bit CompactPCI Bus links ja, an P3..P5 64-bit CPCI 9
8 161.56 2 x P47 (3ter und 4ter Stecker optional) 64 bit CompactPCI Bus, H.110 Bus, PSB links ja, an P3 und P5 64-bit CPCI, PSB, H.110 Bus 9
8 161.56 Powerbugs 64 bit CompactPCI Bus, H.110 Bus rechts ja, an P3 und P5 64-bit CPCI, H.110 Bus 6