CompactPCI Backplanes, Systemslot rechts

Grafik für CPCI Backplanes, Systemslot rechts in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification
  • Verbindung / Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich
  • Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9
  • Ausführungen: 3 HE 32-bit und 64-bit, 6 HE 64-bit, mit Systemslot rechts
  • Utility Stecker für Statussignale (SMCQ)
  • Backplanes bis 5 Slot sind 66 MHz fähig, 6 bis 8 Slot Backplanes sind auf 33 MHz Betrieb eingestellt
  • Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4), FASTONs
  • V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar

    Spezifikation:

    CompactPCI

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Slotanzahl
Rear I/O
Version
 
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Beschreibung V I/O Systemslot Rear I/O Beschreibung Höhe HE
Katalognummer Slotanzahl Breite mm Beschreibung V I/O Systemslot Rear I/O Beschreibung Höhe HE
2 39.64 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
3 60.05 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
3 60.05 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
4 80.28 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
4 80.28 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
5 100.59 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
6 121.01 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
7 141.24 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
8 161.56 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
8 161.56 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
2 39.64 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
3 60.05 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
4 80.28 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
5 100.59 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
6 121.01 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
7 141.24 64 bit 3.3 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 6
8 161.56 64 bit 3.3 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
2 39.64 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
3 60.05 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
4 80.28 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
5 100.59 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
6 121.01 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
7 141.24 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
8 161.56 32 bit 5.0 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
3 60.05 64 bit 5.0 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
4 80.28 64 bit 5.0 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
5 100.59 64 bit 5.0 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
8 161.56 64 bit 5.0 rechts nein 64-bit CompactPCI Bus 3
2 39.64 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
3 60.05 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
4 80.28 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
5 100.59 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
6 121.01 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
7 141.24 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
8 161.56 64 bit 5.0 rechts ja, an P3..P5 64-bit CompactPCI Bus 6
5 100.59 32 bit 3.3 rechts ja, an P2 32-bit CompactPCI Bus 3
1 19.32 32 / 64 bit 3.3 rechts ja, an P2 no bus lines 3
1 19.32 32 / 64 bit 5.0 rechts ja, an P2 no bus lines 3