Backplanes mit durchverbundenen Signalleitungen

Grafik für Backplane mit durchverbundenen Signalleitungen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Stromversorgung an jedem Steckplatz (Reihe 1 + 32)
  • Adaptionsfelder für Spannungsanschlüsse bei den 2-lagigen Backplanes
  • Zwei Ausführungen: 60 Signalleitungen, durchverbunden von Steckverbinder zu Steckverbinder (C64), mit C96-Steckverbinder kann die Reihe „b“ frei verdrahtet werden, (2-lagig), wire wrap, 90 Signalleitungen, durchverbunden von Steckverbinder zu Steckverbinder

    Spezifikation:

    Universal backplane

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Slotanzahl
Slotabstand
 
Katalognummer Slotanzahl Steckertyp Beschreibung Höhe HE Breite TE Slotabstand Layerzahl
Katalognummer Slotanzahl Steckertyp Beschreibung Höhe HE Breite TE Slotabstand Layerzahl
10 C64F 60 Signalleitungen 3 42 4 2
21 C64F 60 Signalleitungen 3 84 4 2
10 C96F 60 Signalleitungen 3 42 4 2
21 C96F 60 Signalleitungen 3 84 4 2
21 ohne 60 Signalleitungen 3 84 4 2
14 C64F 60 Signalleitungen 3 42 3 2
28 C64F 60 Signalleitungen 3 84 3 2
14 C96F 60 Signalleitungen 3 42 3 2
28 C96F 60 Signalleitungen 3 84 3 2
28 ohne 60 Signalleitungen 3 84 3 2
10 C96F 90 Signalleitungen 3 42 4 4
21 C96F 90 Signalleitungen 3 84 4 4