AdvancedTCA 450/40 Serie, 2 Slot, DC

Grafik für AdvancedTCA 450/40 Serie, 2 Slot, DC, Kühlung vorne nach hinten in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Zwei Hot-swap-Lüftereinschübe auf der Gehäuserückseite, Luftführung von vorne nach hinten; Luftfilter frontseitig austauschbar
  • Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • 450 W Kühlleistung pro Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55° C
  • 40 G Backplane mit 2 Slots, 15-fach verbundenes Fabric‐Interface
  • Eingangsspannung -48 VDC/-60 VDC, zwei redundante Stromanschlüsse mit Sicherung und Schalter
  • Rear I/O bei allen Steckplätzen

    Netzteiltyp:

    DC

    Rear I/O:

    Ja

    Slotanzahl:

    2

    Kühlung:

    Vorne nach hinten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane-Typ
 
Katalognummer Luftführung Höhe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Luftführung Höhe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Vorne nach hinten 448.0 2 15-fach verbundenes Fabric‐Interface  mit Node/Node Konfiguration, gebustes IPMB 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 3 84
Vorne nach hinten 448.0 2 15-fach verbundenes Fabric‐Interface  mit Hub/Hub Konfiguration, gebustes IPMB 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 3 84
Vorne nach hinten 448.0 2 15-fach verbundenes Fabric‐Interface  mit Node/Node Konfiguration, radiales IPMB 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 3 84
Vorne nach hinten 448.0 2 15-fach verbundenes Fabric‐Interface  mit Hub/Hub Konfiguration, radiales IPMB 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 3 84