St-Frontplatte verstärkt, mit Federkraftunterstützung

Grafik für St-Frontplatte verstärkt, mit Federkraftunterstützung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konfiguration:Frontplatte mit IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Material Menge Material Beschreibung Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Material Menge Material Beschreibung Beschreibung Höhe HE Breite TE
Stahl, rostfrei, 1 mm 1 Stück St St, rostfrei, 1 mm; für AdvancedTCA‐Griff (Plunger Style) 8 HE, 6 TE, St, rostfrei, 1 mm 8 6
Stahl, rostfrei, 1 mm 1 Stück St St, rostfrei, 1 mm; für AdvancedTCA‐Griff (Lever Style) 8 HE, 6 TE, St, rostfrei, 1 mm 8 6