St-Frontplatte nicht verstärkt, mit Federkraftunterstützung

Grafik für St-Frontplatte nicht verstärkt, mit Federkraftunterstützung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konfiguration:Frontplatte mit IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Material Material Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Material Material Höhe HE Breite TE
VPE 10 Stück Kunststoff zum Aufclipsen, UL 94 V‐0 Kunststoff, transparent,  zum Einclipsen, UL 94 V‐0 - - - -
VPE 10 Stück Griff oben für Mikroschalter mit Stößelkontakt (Plunger Style) Vormontierter Griff mit Mikroschalter‐Betätigung;  beim IEA‐Griff wird im geöffneten Zustand mit Federkraft der Griff in der geöffneten Stellung gehalten und erleichtert somit das Einschieben der Boards - - - -
VPE 10 Stück Griff unten für Mikroschalter mit Stößelkontakt (Plunger Style) Vormontierter Griff mit Mikroschalter‐Betätigung;  beim IEA‐Griff wird im geöffneten Zustand mit Federkraft der Griff in der geöffneten Stellung gehalten und erleichtert somit das Einschieben der Boards - - - -
VPE 10 Stück Griff oben für Mikroschalter mit Hebelkontakt (Lever Style) Vormontierter Griff mit Mikroschalter‐Betätigung;  beim IEA‐Griff wird im geöffneten Zustand mit Federkraft der Griff in der geöffneten Stellung gehalten und erleichtert somit das Einschieben der Boards - - - -
VPE 10 Stück Griff unten für Mikroschalter mit Hebelkontakt (Lever Style) Vormontierter Griff mit Mikroschalter‐Betätigung;  beim IEA‐Griff wird im geöffneten Zustand mit Federkraft der Griff in der geöffneten Stellung gehalten und erleichtert somit das Einschieben der Boards - - - -
VPE 10 Stück EMV-Textildichtung PET Dreiecksdichtung, Höhe 2,3 mm, leitender Überzug CuNi, UL 94 V0, selbstklebend - - - -
1 Stück St, rostfrei; für AdvancedTCA‐Griff und AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Plunger Style) 8 HE, 6 TE, St, rostfrei, 1 mm Stahl, rostfrei, 1 mm St 8 6
1 Stück St, rostfrei; für AdvancedTCA‐Griff und AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Lever Style) St, rostfrei, 1 mm, 8 HE, 6 TE, Stahl, rostfrei, 1 mm St 8 6