Frontplattensatz mit Federkraftunterstützung

Grafik für Frontplattensatz mit Federkraftunterstützung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Frontplatte (verstärkt mit Druckgussendstück), IEA-Griff mit Federkraftunterstützung; inklusive Griffe, Dichtungen und Befestigungsmaterial

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Material
 
Katalognummer Material Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Material Beschreibung Höhe HE Breite TE
St Stahl, rostfrei, mit AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Plunger Style) 8 6
St Stahl, rostfrei, mit AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Lever Style) 8 6
Al Al‐Profil, 1 mm, mit AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Plunger Style) 8 6
Al Al‐Profil, 1 mm, mit AdvancedTCA‐IEA‐Griff (Lever Style) 8 6