Carrier‐Mechanik für Compact‐ und Full‐size‐AdvancedMC‐Module

Grafik für Carrier‐Mechanik für Compact‐ und Full‐size‐AdvancedMC‐Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Träger Mechanik für Mezzanine Module, Edelstahl (EMC geschirmt)

    Spezifikation:

    AdvancedTCA Carrier

    Typ:

    Geschirmt

    Material und Oberfläche:

    Außenseite gebürstet, Innenseite elektrisch isoliert

    Material:

    Stahl, rostfrei

    Griff:

    Ein-/ Aushebegriff

    Montage:

    Anschrauben

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Pos. Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Pos. Beschreibung Höhe HE Breite TE
1 ... 13 Carrier‐Mechanik für AdvancedMC Compact‐ und Full‐size‐Module mit Streben, ESD‐Clips und Führungsschienen 8 6
1 ... 11 Carrier‐Mechanik für AdvancedMC Compact‐ und Full‐size‐Module ohne Streben, ESD‐Clips und Führungsschienen 8 6