Al-Frontplatte verstärkt, mit Federkraftunterstützung

Grafik für Al-Frontplatte verstärkt, mit Federkraftunterstützung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konfiguration:Frontplatte mit IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Menge Material Beschreibung Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Material Beschreibung Beschreibung Höhe HE Breite TE
1 Stück Al Al‐Profil, 1 mm; für AdvancedTCA‐Griff (Plunger Style) 8 HE, 6 TE, Al-Profil, 1 mm 8 6
1 Stück Al Al‐Profil, 1 mm; für AdvancedTCA‐Griff (Lever Style) 8 HE, 6 TE, Al-Profil, 1 mm 8 6