AdvancedTCA 450/40 Serie, 6 Slot, DC

Grafik für AdvancedTCA 450/40 Serie, 6 Slot, DC in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Eingangsspannung -48 VDC/-60 VDC, zwei redundante Power Entry-Module (PEM), optional Bestückung mit 2 redundanten AC PEM's und 4 AC Netzgeräten
  • Vorbereitet für ein Shelf Alarm Panel und zwei Schroff Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 500
  • Zwei Hot-swap-Lüftereinschübe, Luftführung von rechts nach links (Push-/Pull-Kühlung); Luftfilter frontseitig austauschbar
  • UL Recognized E229721 Typ T12
  • 450 W Kühlleistung pro Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55° C
  • Rear I/O bei allen Steckplätzen

    Netzteiltyp:

    DC

    Kühlung:

    Rechts nach links

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane-Typ
 
Katalognummer Luftführung Tiefe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Farbe Beschreibung Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Luftführung Tiefe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Farbe Beschreibung Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Rechts nach links 406.0 6 Triple replicated mesh, gebustes IPMB RAL 9005 Kühlleistung bis 450 W/Slot 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 6 84
Rechts nach links 406.0 6 Triple replicated mesh, radiales IPMB RAL 9005 Kühlleistung bis 450 W/Slot 40 Gbps 450 W / Slot - 48 / -60 VDC 6 84