AdvancedTCA 300/40 Serie, 6 Slot, AC

Grafik für AdvancedTCA 300/40 Serie, 6 Slot, AC in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • UL Recognized, E229721 Typ T11
  • Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • 300 W Kühlleistung pro Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
  • Einbau von 2 Shelf-Managern und 1 SAP (Shelf Alarm Panel) möglich
  • 200 ... 240 VAC Eingangsspannung, 2 x IEC 320-C20 AC-Netzstecker (AC Einschubnetzgeräte bitte separat bestellen)
  • Zwei Hot‐swap‐Lüftereinschübe, Luftführung von rechts nach links (Push‐/Pull‐Kühlung); Luftfilter frontseitig austauschbar
  • Rear I/O bei allen Steckplätzen

    Kühlung:

    Rechts nach links

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Backplane-Typ
 
Katalognummer Luftführung Tiefe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Beschreibung Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Luftführung Tiefe mm Slotanzahl Backplane‐Typ Beschreibung Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Rechts nach links 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbps, gebustes IPMB Kühlleistung bis 300 W/Slot 40 Gbps 300 W / Slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84
Rechts nach links 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Gbps, radiales IPMB Kühlleistung bis 300 W/Slot 40 Gbps 300 W / Slot 200 VAC ... 240 VAC 6 84