Einhausung

Kundenspezifische Einhausungs-Lösungen

Kundenspezifische
Einhausungs-Lösungen

Um eine unterbrechungsfreie Leistung zu ermöglichen und eine Überhitzung der Elektronik zu vermeiden, muss die von den elektronischen Komponenten erzeugte Abwärme ordnungsgemäß abgeführt werden. Angesichts der ständig steigenden Packungsdichte heutiger Elektronik stellt die Kühlung bedeutende Kosten dar, die durch effiziente Luftführung innerhalb des Rechenzentrumsgesteuert werden können. Einhausungen sind eine ideale Lösung, um die Kalt- und Warmluftströme voneinander zu trennen. Diese Optimierung der Luftströme führt in der Regel zu beträchtlichen Verbesserungen bei der Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) und der Kühleffizienz innerhalb des Rechenzentrums – womit sich letztlich auch Möglichkeiten für eine Senkung der Betriebskosten ergeben.
Messungen in Rechenzentren von Kunden haben erweisen, dass sich mit Einhausungen eine Temperaturoptimierung und Energieeinsparung von bis zu 30 Prozent realisieren lässt.

Modular Data Center Infrastructure Solutions

Eine vollständige Einhausung umfasst:
• Fest fixierte Dächer sowie automatische öffnende Dächer, die sich im Brandfall öffnen
• manuell oder automatisch betätigte Türen für den Zugang zum leistungsoptimierten Rechenzentrum
   (Performance Optimized Datacenter, POD)
• Luftführungskits, die Schränke abdichten und Verluste des Luftstromvolumens im Rechenzentrum
   nahezu vollständig beseitigen

Die geringe Investition in eine Einhausung amortisiert sich in kürzester Zeit, ohne dass zusätzliche Betriebskosten für die Wartung entstehen.

  • Einhausungen
    Mit der Schroff Varistar-Einhausungsplattform bietet nVent eine hoch flexible, modulare Einhausung für Rechenzentren einschließlich Eingangstüren, Dächer und Luftführungskits.

    Eingangstüren für Einhausungen
    • Manuell betätigte Schiebetüren
    • Schwenktüren
    • Automatische Schiebetüren – lassen sich mit elektronischen Verriegelungsoptionen kombinieren und in das
       Schroff-Überwachungssystem integrieren. Durch Einrichtung einer Zutrittskontrolle zum POD kann auf
       Schranktüren verzichtet werden, um den Luftstrom zu verbessern und die Kühleffizienz zu optimieren.

    Dächer
    Mit farblosem, kratzfestem, nicht entflammbarem Sicherheitsglas in Stahlrahmen. Bietet Platz für Sprinklerdüsen oder Rauchabzugssysteme.
    • Feste Dächer
    • Automatische Dächer, die sich bei benutzerdefinierten Störungsmeldungen, z.B. im Brandfall, öffnet
    • Fernschaltung einzelner Steckdosen

    Luftführungskits
    • Leiten gekühlte Luft an die Lufteinlässe von Servern und anderen zu kühlenden Komponenten.
    • Separate Kalt- und Warmluft für höchste Kühleffizienz und Energieeinsparungen.
    • Luftführungskits für die Kühlung von der Vorder- zur Rückseite
    • Luftführungskits für die Kühlung von einer Seite zur anderen und von den Seiten zur Rückseite

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 21  )
:
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
  • 1
  • 2
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Artikelnummer:10130-250
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
  • 1
  • 2
Zur nächsten Seite