AdvancedTCA ECO Modular System, 14 Slot, DC

Grafik für AdvancedTCA ECO Modular System, 14 Slot, DC in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Unterstützung von On-Blade Shelfmanagement
  • 14 U, 14 Slot System, Luftfluss von vorne unten nach hinten oben 2 Steckplätze für Schroff Shelfmanager ACB-VI
  • Durch ein ausgeklügeltes, modulares Konzept sind viele Varianten n verschiedenen Leistungsklassen des ECO Modular Systems möglich
  • Lüfterregelung entweder über Schroff Shelfmanager, über on-Blade Shelfmanager oder im Autonomous-Mode über einen Temperatursensor im Lufteinlassbereich
  • Eine Lüfterkassette unter dem Kartenkorb mit integriertem, wechselbarem Luftfilter, RJ-45 Buchsen zur Verbindung der seriellen Schnittstellen der Schroff Shelfmanager und LED’s für die Anzeige der Telco-Alarme
  • Die Schroff ECO Modular Systeme sind optimiert für kostensensitive Anwendungen durch Reduzierung der Hotswap Eigenschaften im Bereich der Lüfterkassette, PEM und CDM
  • Optional zusätzlicher Temperatursensor im Luftauslassbereich
  • Non-Hot swap PEM rückseitig, redundant bei 450 W/Slot, nicht redundant bei 250 W/Slot Version

    Netzteiltyp:

    DC

    Rear I/O:

    Ja

    Slotanzahl:

    14

    Kühlung:

    Vorne nach hinten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Backplane-Typ
Typ
 
Katalognummer Luftführung Slotanzahl Backplane‐Typ Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Luftführung Slotanzahl Backplane‐Typ Übertragungsrate Kühlleistung Eingangsspannung Höhe HE Breite TE
Vorne nach hinten 14 Dual Star, gebustes IPMB 40 Gbps 250 W / Slot - 48 / -60 VDC 14 84
Vorne nach hinten 14 Dual-Dual Star, gebustes IPMB 40 Gbps 450 W / Slot -48 / -60 VDC 14 84