Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger 

Grafik für Teleskopschiene, schmal, für Baugruppenträger in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Passend für 84 TE breite Baugruppenträger (Typ F, Typ H, Typ L)
  • Arretierung bei Vollauszug
  • Aushängbar
  • Auszugslänge > 100 %
  • Schienenbreite 7,5 mm
  • Maximale Einbaubreite des Auszugs‐/Schubfachs w = 84 TE (435 mm)

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
 
Katalognummer Länge mm Material Auszugslänge Y Traglast P
Katalognummer Länge mm Material Auszugslänge Y Traglast P
559.0 Stahl 559.0 15.0
356.0 Stahl 356.0 15.0