Schrank Management-Einheit, Sensoren / Hub zum Anschluss von 4 Sensoren

Grafik für Schrank Management-Einheit, Hub zum Anschluss von 4 Sensoren in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Anschluss (Signale und Spannungsversorgung) erfolgt mit RJ12 Stecker an der Power Control Steckdosenleiste oder am Schrank Management System
  • Die Sensoren werden über RJ12 Schnittstelle an die Basiseinheit angeschlossen
  • Die angeschlossenenen Sensoren werden automatisch erkannt
  • Es können max. 4 Sensoren angeschlossen werden, je nach Sensor können somit bis 16 Messwerte übertragen werden (Temperatursensor, Temperatur-/Feuchtigkeitskombisensor, Differenzdruck, Potentialfreier Kontakte, Luftstromsensor)

    Hinweis:

    Weitere Sensoren z.B Rauchmelder, Erschütterung, Leckage ... auf Anfrage

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Schrank - Überwachung und Management

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Kein Artikel verfügbar