Kurzgleitschiene (Novastar)

Grafik für Kurzgleitschiene (Novastar) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Traglast 15 kg/Paar
  • St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
  • Zur Montage an den Schrankholmen oder 19"‐Winkelprofilen
  • In 1 HE-Schritten einhängbar

    Produktfamilie:

    Novastar

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

    Schrankeinzelteile:

    Gleitschiene

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
 
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung
Katalognummer Länge mm Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung
55.0 VPE 2 Stück AlZn Stahl St, 1,5 mm St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar
55.0 VPE 10 Stück AlZn Stahl St, 1,5 mm St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar