C-Profilschiene, Kabelschelle

Grafik für C-Profilschiene, Kabelschelle in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Kabelmanagement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite mm
 
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung B mm
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung B mm
VPE 10 Stück für Kabelbündel 18 ... 22 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 18 ... 22 mm 26.0
VPE 10 Stück für Kabelbündel 22 ... 26 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 22 ... 26 mm 30.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 26 ... 30 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 26 ... 30 mm 34.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 30 ... 34 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 30 ... 34 mm 38.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 34 ... 38 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 34 ... 38 mm 45.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 38 ... 42 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 38 ... 42 mm 48.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 42 ... 46 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 42 ... 46 mm 51.0
VPE 10 Stück Für Kabelbündel 46 ... 50 mm für C‐Profilschiene  oder Kabelabfangschiene, für Kabelbündel 46 ... 50 mm 54.0