Thermostat mit integriertem Temperaturfühler

Grafik für Thermostat mit integriertem Temperaturfühler in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zum Schalten von Lüftern oder Heizungen
  • 2 Ausführungen – Zum Heizen – Zum Kühlen
  • Individuelle Adaption durch drei separate Komponenten: Thermostat (zum Kühlen oder Heizen), Montagematerial, Anschlusskabel (IEC-Buchse oder Aderendhülsen)
  • Einstellbereich 5 ... 60 °C

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Temperaturkontrolle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Pos. Beschreibung Höhe mm Breite mm L mm
Katalognummer Menge Beschreibung Beschreibung Pos. Beschreibung Höhe mm Breite mm L mm
1 Stück zum Kühlen Zum Kühlen - - - - -
1 Stück zum Heizen Zum Heizen - - - - -
1 Stück Anschlusskabel - Pos. 4 - - - -
1 Stück Anschlusskabel - Pos. 4 Kabel mit Anschluss an Thermostat, Netzanschluss mit SCHUKO/UTE-Stecker - Lüfteranschluss mit IEC-Buchse, Länge 2 m - - -
1 Stück Tragschiene - Pos. 3 DIN-Schiene, Länge 200 mm, inkl. Befestigungsmaterial für Thermostat 7.3 35.0 75.0