Schaltplantasche

Grafik für Schaltplantasche in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Aufbewahrung von Unterlagen und Schaltplänen
  • Montage mit zweiseitigem Klebeband

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Schaltplantasche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Material
 
Katalognummer Farbe/Oberfläche Beschreibung Abmessung HxBxT mm Beschreibung Für Schrankbreite mm Pos.
Katalognummer Farbe/Oberfläche Beschreibung Abmessung HxBxT mm Beschreibung Für Schrankbreite mm Pos.
Kunststoff, grau DIN A4 195 x 356 x 21 - - -
Stahl, RAL 7035 DIN A4 180 x 336 x 34 Stahl, DIN A4, RAL 7035 - -
Kunststoff, grau DIN A3 305 x 305 x 25 Kunststoff, DIN A3, grau 600.0 2