Syspend Monitor und Tastaturarm

Grafik für Syspend Monitor und Tastaturarm in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    <p></p>

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Schrankeinzelteile:

    Tragarm für Monitor

    Anwendungen:

    Hängearm zur Befestigung von Flachbildschirm, Tastatur und Maus in industriellen Umgebungen.Spart Platz indem das Display an der für den Bediener geeigneten Stelle positioniert wird. Display und Tastatur können mit einer Hand angehoben und abgesenkt werden. Die Tastatur zusammenklappbar, wenn sie nicht benutzt wird.

    Eigenschaften:

  • Trägt 6-15 lbs. Lasten mit einem internen Gasfedergegengewicht
  • Bietet 12 Zoll vertikale Höheneinstellung
  • Der Kipphebel arretiert den Arm, wenn er vertikal neu positioniert wird
  • 3 x 3-in. und 4 x 4 Zoll. VESA-Montagemuster passt zu den meisten Flachbildschirmen
  • Arm schwenkt am Monitorende um 340 Grad und am Montageende um 180 Grad
  • Die Anzeige kippt um 15 Grad nach vorne und um 45 Grad nach hinten, um die Blendung zu reduzieren
  • Zusammengefaltet innerhalb von 5 Zoll von der Wand
  • Display und Tastatur bleiben waagerecht, während sie sich vertikal bewegen
  • Seitlicher Kabelmanager schützt Kabel und Kabel vor Ziehen oder Scheuern
  • Einfache Installation an einer Wand oder vertikalen Oberfläche
  • VELCRO® zur Befestigung der Tastatur an der Montagefläche (VELCRO ist eine Marke von Velcro Industries B.V.)
  • Monitor, Tastatur und Maus sind nicht enthalten
  • Spezifikationen:

  • Aluminiumkonstruktion
  • RAL 7035 lichtgrauer Oberfläche
  • Gasfeder-Gegengewicht

Bulletin Number:

  • VM5
  • Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

     
    Katalognummer A mm B mm C mm Beschreibung Arm Weight kg
    Katalognummer A mm B mm C mm Beschreibung Arm Weight kg
    539 635 651 Syspend Monitor and Keyboard Arm 9.07