LED-Beleuchtung für Schrankmontage

Grafik für LED-Beleuchtung für Schrankmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Energieeffizient: verbraucht nur 5 W
  • Optionales Zubehör: Winkel mit 1 HE für 19"-Einbaumaß, Cliphalter zur Clipbefestigung, Netzkabel (vormontiert) und Feder-/Messerleisten
  • Hell: Ausgangsleistung entspricht 95 W
  • Einfache Montage dank Magnetbefestigung
  • Wartungsfrei, lange Lebensdauer

    Zubehör-Kategorie:

    Elektrisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Leuchten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Spannung
 
Katalognummer Länge mm Material Beschreibung Eingang Menge
Katalognummer Länge mm Material Beschreibung Eingang Menge
351.0 Plastik Bewegungsmelder AC 1 Stück
351.0 Plastic Ein-/Ausschalter AC 1 Stück
351.0 Plastik Bewegungsmelder DC 1 Stück
351.0 Plastik Ein-/Ausschalter DC 1 Stück