Lüftergehäuse

Grafik für Lüftergehäuse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • ServicePLUS Konfiguration mit Montage
  • Mit dem Lüftergehäuse und Ausbauteilen (Frontplatte, mit-/ohne Schalter, AC/DC-Kabelbaum, Filtermatte können Sie selbst einene Lüftereinschub planen und zusammenstellen
  • Stellen Sie ihren 19"-Lüftereinschübe aus Einzelteilen zusammen (Montage innerhalb 10 Arbeitstagen); Unbenutzte Ventilatoren-Montageplätze werden mit Schaumstoffteilen abgedeckt
  • Lüftergehäuse (ohne Frontplatte) zum Einbau von Ventilatoren

    Beschreibung:

    Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche  AlZn, mit Perforation 

    Hinweis:

  • 115 V- oder Ausführungen mit Schalter auf Anfrage
  • Unbenutzte Ventilatoren-Montageplätze werden mit Schaumstoffteilen abgedeckt
  • Zubehör-Typ:

    19" Lüftereinheiten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Anzahl der Lüfter
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
Katalognummer Tiefe mm Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
193.0 25 mm 1 3
193.0 38 mm 1 3
300.0 25 mm 1 6
300.0 38 mm 1 6
467.0 25 mm 1 9
467.0 38 mm 1 9
604.0 25 mm 1 12
604.0 38 mm 1 12