Hygrostat, einstellbare- oder fest eingestellte relative Feuchte (rF)

Grafik für Hygrostat, einstellbare- oder fest eingestellte relative Feuchte (rF) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Individuelle Adaption durch drei separate Komponenten: Hygrostat, Montagematerial, Anschlusskabel (Eingang mit SCHUKO/UTE-Stecker; Ausgang mit IEC-Buchse oder offenes Ende)
  • Schaltet Lüfter oder Heizungen beim Über-/Unterschreiten von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
  • Integrierte LED leuchtet wenn der angeschlossene Verbraucher eingeschaltet ist
  • Optische BetriebsanzeigeLuftfeuchtigkeit

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Temperaturkontrolle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Luftfeuchtigkeit
 
Katalognummer Beschreibung Nennspannung
Katalognummer Beschreibung Nennspannung
Hygrostat, fest eingestellt, 65 % rF 230 VAC
Hygrostat, einstellbar, 40 ... 90 % rF 230 VAC