Heizung, Aluminium, ohne Lüfter

Grafik für Heizung, Aluminium, ohne Lüfter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Industrielle Standards:

CE UL VDE EAC
  • Strahlungsheizung (ohne Ventilator)
  • Weitbereichsspannungseingang 110 ... 250 VAC
  • Temperaturbegrenzung mit PTC-Widerstand
  • Einfache und schnelle Montage durch Schnappbefestigung und Druckklemmenanschluss

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Heizung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Beschreibung Gewicht Heater Output W
Katalognummer Beschreibung Gewicht Heater Output W
Heizgeräte von 30 W bis 150 W 0.2 30
Heizgeräte von 30 W bis 150 W 0.3 45
Heizgeräte von 30 W bis 150 W 0.5 100
Heizgeräte von 30 W bis 150 W 0.8 150