Gleitschiene 25 kg /100 kg (Varistar)

Grafik für Gleitschienen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Montage an 19"-Winkelprofilen
  • Breite Auflagefläche (48 mm)
  • In 1 HE Schritten montierbar (einhängen, anschrauben)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Hinweis:

    Zur Montage im Schrank müssen die 19"-Winkelprofile vorne und hinten montiert sein

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

    Schrankeinzelteile:

    Gleitschiene

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Für Schranktiefe mm
Material
Anzahl
 
Katalognummer Menge c mm xf mm Beschreibung Beschreibung Länge L mm Für Schranktiefe mm
Katalognummer Menge c mm xf mm Beschreibung Beschreibung Länge L mm Für Schranktiefe mm
VPE 2 Stück 200.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 156.0 300
VPE 10 Stück 200.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 156.0 300
VPE 2 Stück 500.0 50.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 456.0 600, 800
VPE 2 Stück 500.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 458.0 600, 800
VPE 10 Stück 500.0 50.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 456.0 600, 800
VPE 10 Stück 500.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 458.0 600, 800
VPE 2 Stück 700.0 50.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 656.0 800
VPE 2 Stück 700.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 658.0 800
VPE 2 Stück 740.0 70.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 699.0 900...1200
VPE 10 Stück 700.0 50.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 656.0 800
VPE 10 Stück 740.0 70.0 Traglast: 25 kg / Paar St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar 699.0 900...1200
VPE 10 Stück 700.0 50.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 658.0 800
VPE 2 Stück 740.0 70.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 699.0 900, 1000, 1100, 1200
VPE 10 Stück 740.0 70.0 Traglast: 100 kg / Paar St, 2,5 mm, verzinkt,  statische Traglast 100 kg/Paar 699.0 900, 1000, 1100, 1200